??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
直接出线型,带 LED 显示和桥式整流功能,适用于交流电压。 - Connettore in linea con cavo
明细表
125-903-2
MOD
mm
Descrizione
cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione
Colore
nero
Tensione di lavoro
6V - 230 V AC/DC
Lunghezza cavo
m
Trattenimento cavo
-
Forza di serraggio
0.3Nm
注释
信息
注释
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型