??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
用于电磁阀的G90型电磁铁(带记忆功能)
明细表
G93
G93
电压
24 D.C. V
最小脉冲锁定
18 ms (20°C)
最小脉冲释放
10 ms (20°C)
功耗锁定
168 mA
功耗释放
80 mA
注释
信息
注释
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型