目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0601402009
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_metr_zyl_peflex.prj},{NB=0601402009},{BZ=0601402009},{VK=24-VNROPTC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PB=PB 630},{GEWD2=M 12 x 1,5},{D2=12.000},{KDMD2=10.160},{PD2=1.5},{L1=46.5},{L2=31.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=50},{KOD=6.000},{KOT=7.000},{KOAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{KNDM=14.000},{KKDM=12.160},{KP=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KOBO=4.000},{H=16.5},{BOD=4.000},{EIBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SW4BD=18.800},{SPALT=2.000},{BOD1=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 103
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
流量方向来自具有精密螺纹圆柱形管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
明细表
0601402009
订货号
0601402009
0601402009
為了指定
24-VNROPTC-S6-M12E-ES4
24-VNROPTC-S6-M12E-ES4
信息
产品目录
止回阀的附加信息
信息
带BV10的管长规定
管道外径
S 6
S 6
d1 x s
-
-
mm
压力
PB 630
PB 630
bar
螺纹 d2
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
长度 l1
46.5
46.5
mm
长度 l2
31.5
31.5
mm
扳手开口尺寸 SW1
19
19
mm
扳手开口尺寸 SW3
17
17
mm
扳手开口尺寸 SW4
19
19
mm
螺纹长度 i
12
12
mm
扭矩 -10%
50
50
Nm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型