??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
法兰角 (Pg, 双孔) - 带2xPG内螺纹锌压铸法兰
明细表
HUGRO 322.162
货号
322.162
螺纹
PG 16
F
16 mm
C
70 mm
B
91 mm
L
34.5 mm
D
5.5 mm
N
58 mm
T
79 mm
J
6 mm
P
49 mm
U
58 mm
G
67 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
37 mm
材质
喷漆锌压铸法兰
海关关税号
79070000
每件重量
0.280 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型