??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
气路板遮盖板- 用于阀体上带螺纹接口的气路板 - EN 系列
明细表
TP-EN551
Mod.
TP-EN551 mm
规格
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
注释
信息
注释
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型