??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
气路板式阀座, 带公共进, 排气口, 端面工作口
明细表
901-N1A
901-N1A
规格
1
A
21.5 mm
B
96 mm
C
5 mm
D
12 mm
E
19 mm
F
25 mm
G
96 mm
H
43 mm
L
110 mm
M
36 mm
N
5.5 mm
P
5.5 mm
R
M5
heavy
G1/4
T
6.2 mm
注释
信息
注释
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型