??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
協育歯車工業株式会社
説明
歯研平歯車 - モジュール1.5 (形状L)
部品表
SG1.5S15L-1512
商品記号
製品情報
モジュール
1.5
歯数 z
基準円直径 d
mm
歯先円直径
mm
形(タイプ)
L1 mm
歯幅 b
15 mm
穴径 dd(H7)
0 mm
ハブ外径 dh
12 mm
ハブ長さ(L型、C型)
25 mm
ハブ長さ(L型、C型)
60 mm
全長 l
100 mm
ねじの呼び
-
ねじの位置
0 mm
重量
g
商品記号
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)