??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
时尚旋钮系列 M6 - 扩口式
明细表
47-80-682-10
型号
Dimension D
14.7 mm
Dimension D1
8.1 mm
Thread
M6 mm
Thread pitch
1
尺寸H1
19.3 mm
尺寸H2
12.7 mm
A min.
mm
A max.
mm
尺寸B
mm
螺丝游隙
0.9 mm
尺寸L
mm
尺寸P1
mm
尺寸P2
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型