??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
无缝扣链式转弯输送链板附橡胶带轴承 - 扣链式输送链
明细表
HF3873-K1200-Z
链条型号
系列
3873 系列
产品名称
无缝扣链式转弯输送链板附橡胶带轴承
应用
广泛适用于各种水平转弯、螺旋输送,产品表面有附橡胶增加摩擦力,适用于各种输送
材质
POM(咖啡色),橡胶材质为:天然橡胶(绿色)
底链
标准12A滚子链,材质分为:碳钢/不锈钢
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
包装
每根长度为1.524M
304.8 mm
重量
5.7 kg/m
反向弯曲半径
150 mm
转弯半径
500 mm
底链材质
轴承位置
预览
3D
2D
下载CAD模型