目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0511251900
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_quadrat_flansch_zako6000psi.prj},{NB=0511251900},{BZ=0511251900},{VK=Z-FPH-75/60-HC118-D22-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=-},{NW=40},{TEIL=1},{D=118},{ZS=M 20 x 100},{A=120},{PAGE=254},{FLH=50.000},{FLIH1=19.000},{FLIH2=10.000},{ID=62.000},{M=-},{NDM=0.000},{BOHRD=22.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
方形法兰的连接法兰式连接6000 psi ZAKO,备件 - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
明细表
0511251900
订货号
0511251900
0511251900
為了指定
Z-FPH-75/60-HC118-D22-C19
Z-FPH-75/60-HC118-D22-C19
信息
产品目录
附加信息
信息
法兰大小
-
-
法兰大小
40
40
TEIL
1
直径
118
118
mm
圆柱头螺栓(4颗)
M 20 x 100
M 20 x 100
长度
120
120
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型