CJ2RA10-15S
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CJ2 气缸
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2013年9月30日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - 气缸/直接安装型: 单作用, 弹簧压出/弹簧压回
SMC Corporation
02.06.2024
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/cj2r_s_asmtab.prj},{NB=CJ2RA10-15S(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX=60},{A=15},{B=12.0},{C=14},{D=4},{GA1X1=16},{GB1X1=5},{H=20},{L=23},{LB=16},{LD1=3.5},{LD2=6.5},{LD3=4.0},{LH=8},{LX=12},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA1X1=13.5},{NA1X2=20.5},{NB1X1=9.5},{NB1X2=5.5},{X=28},{Y=8},{HS0=16.5},{HS1=17.0},{HS2=19.5},{HS3=20.0},{HS4=16.5},{HS5=17.5},{HS6=17.5},{HS7=23.5},{HS8=20.0},{HS9=23.0},{HS10=19.0},{SWP100AS=8.5},{SWP101AS=16.0},{SWP102AS=28.0},{SWP103AS=40.0},{SWP104AS=MIN},{SWP105AS=MIN},{SWP106AS=MIN},{SWP107AS=MIN},{SWP10BS=2.0},{SWP110AS=12.5},{SWP111AS=20.0},{SWP112AS=32.0},{SWP113AS=44.0},{SWP114AS=MIN},{SWP115AS=MIN},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{METHOD=S},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
【收敛品】: CJ2R_S/CDJ2R_S - 气缸/直接安装型:单作用:弹簧压出/弹簧压回 :本产品已停止生产
明细表
CJ2RA10-15S
缸径
10
10
mm
安装形式
(A) 底面安装型
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
磁性开关型号
N/A
N/A
导线长度
N/A
N/A
m
磁性开关数量
N/A
N/A
气缸行程
15.000
30.000
45.000
60.000
15.000
30.000
45.000
60.000
mm
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
动作方式
(S) 单作用:推式
(T) 单作用:拉式
(S) 单作用:推式
(T) 单作用:拉式
无杆侧缸盖的通口位置
(-) 径向
(R) 轴向
(-) 径向
(R) 轴向
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
注释
-
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型