您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
探针
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
探针 标准型:最小安装中心距1.27mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距1.90mm,最大行程4.2mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距1.90mm,最大行程6.3mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距0.5mm/0.65mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距0.8mm/0.9mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距1.27mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距1.90mm,最大行程4.2mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距1.90mm,最大行程6.3mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距0.5mm/0.65mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距0.8mm/0.9mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距0.8mm/0.9mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距50mil/1.27mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距75mil/1.91mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距100mil/2.54mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距125mil/3.18mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距187mil/4.75mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距50mil/1.27mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距75mil/1.91mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距100mil/2.54mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距125mil/3.18mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距187mil/4.75mm
26.01.2024
开关探针 标准型:最小安装中心距100mil/2.54mm
26.01.2024
开关探针 标准型:最小安装中心距140mil/3.56mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距18mil/0.46mm/20mil/0.55mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距25mil/0.65mm/30mil/0.76mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距25mil/0.65mm/30mil/0.76mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距35mil/0.9mm/40mil/1.0mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距35mil/0.9mm/40mil/1.0mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距50mil/1.27mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距75mil/1.9mm/100mil/2.54mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距18mil/0.46mm/20mil/0.55mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距25mil/0.65mm/30mil/0.76mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距35mil/0.9mm/40mil/1.0mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距50mil/1.27mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距75mil/1.9mm/100mil/2.54mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距50mil/1.27mm最大行程6.4mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距75mil/1.91mm最大行程6.4mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距75mil/1.91mm最大行程6.35mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距100mil/2.54mm最大行程6.4mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距50mil/1.27mm最大行程6.4mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距75mil/1.91mm最大行程6.4mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距75mil/1.91mm最大行程6.35mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距100mil/2.54mm最大行程6.4mm
26.01.2024
针套 标准型:最小安装中心距125mil/3.18mm最大行程6.35mm
26.01.2024
双头探针 标准型:20系列 最小安装中心距11.8mil/0.3mm/1.1mm / 26系列 最小安装中心距13.7mil/0.35mm/1.1mm
26.01.2024
双头探针 标准型:26系列 最小安装中心距13.7mil/0.35mm/0.8mm / 28系列 最小安装中心距15.7mil/0.4mm/1.1mm...
26.01.2024
双头探针 标准型:30系列 最小安装中心距15.7mil/0.4mm/1.1mm / 35系列 最小安装中心距17.7mil/0.45mm/1.3mm...
26.01.2024
双头探针 标准型:45系列 最小安装中心距23.6mil/0.6mm/1.1mm / 51系列 最小安装中心距25.6mil/0.65mm/1.1mm
26.01.2024
双头探针 标准型:58系列 最小安装中心距27.6mil/0.7mm/1.1mm / 85系列 最小安装中心距40mil/1.0mm/1.1mm
26.01.2024
整体探针 标准型:最小安装中心距276mil/7.0mm最大行程7.6mm
26.01.2024
探针 标准型:最小安装中心距1.27mil
26.01.2024
探针 高价测试型:最小安装中心距1.0mil
26.01.2024
探针 精密型:最小安装中心距2.54mil/3.97mil/4.8mm
26.01.2024
探针 精密型:最小安装中心距2.54mil/3.97mil/4.8mm
26.01.2024
针套 精密型:最小安装中心距1.27mm
26.01.2024
针套 精密型:最小安装中心距2.54mil/3.97mil/4.8mm
26.01.2024
针套 精密型:最小安装中心距2.54mil/3.97mil/4.8mm
26.01.2024
针套 高价测试型:最小安装中心距1.0mil
26.01.2024
探针 精密型:最小安装中心距3.5mm
26.01.2024
开关探针 最小安装中心距3.5mm/4.5mm
26.01.2024
双头探针
26.01.2024
标准型:最小安装中心距125mil/3.18mm最大行程6.35mm
26.01.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎