??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
扣链式转弯输送链板 - 扣链式输送链
明细表
1873-K1200
链条型号
产品名称
扣链式转弯输送链板
应用
主要适合应用在各种转弯输送机上
材质
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
包装
每根长度为1.524M
mm
重量
kg/m
反向弯曲半径
150 mm
转弯半径
500 mm
底链材质
E
5.10 mm
G
34.9 mm
H
24.5 mm
J
53.5 mm
K
20.5 mm
L
14.2 mm
P
19.05 mm
Q
31.6 mm
T
4.5 mm
V
29.0 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型