1873SS-K1600-Z
利来链条
扣链式输送链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/1873_bttc_asmtab.prj},{NB=1873SS-K1600-Z},{W=460.0},{WEIGHT=6.36},{RBR=150},{E=5.10},{G=34.9},{H=24.5},{J=56.0},{K=20.5},{L=14.2},{P=19.05},{Q=33.00},{T=4.8},{V=29.0},{CM=1873SS-K1600-Z},{SERIES=1873 Series},{PN=Plastic Snap-on Sideflex Chain with bearings},{APPLICATION=Mainly suitable for spiral conveyors.},{MATERIAL=POM, color brown, operating temperature -30°C~+90°C},{BC=Standard 12A roller chain, material: carbon steel, stainless steel},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=Carbon steel working load is 3200N, stainless steel working load is 1600N},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{SBR=610},{BCM=Stainless stee}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
扣链式转弯输送链板带轴承 - 扣链式输送链
明细表
1873SS-K1600-Z
链条型号
1873SS-K1600-Z
1873SS-K1600-Z
系列
1873系列
产品名称
扣链式转弯输送链板带轴承
应用
主要适合应用在螺旋转弯输送机上
材质
POM,咖啡色,使用温度-30°C~+90°C
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
包装
每根长度为1.524M
宽
460.0
460.0
mm
重量
6.36
6.36
kg/m
反向弯曲半径
150
mm
转弯半径
610
mm
底链材质
不锈钢
不锈钢
P
19.05
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型