??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
弹簧-阻挡器-止回器 - 止回器
明细表
"WX-BS-TY-ZHQ-5525"
型号
"WX-BS-TY-ZHQ-5525"
L
55 mm
W
25 mm
H
32.000 mm
pitch
42.000 mm
aperture
7.0 mm
G
16 mm
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型