??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
協育歯車工業株式会社
説明
平歯車 (スパーギヤ) - モジュール0.5 (SUS304, 形状L)
部品表
S50SU16L-0805
商品記号
製品情報
モジュール
0.50
材質
SUS304
歯数
基準円直径 d
mm
歯先円直径
mm
形(タイプ)
L1
歯幅
8.0 mm
穴径
0 mm
ハブ外径
mm
ハブ長さ
22.0 mm
ハブ長さ(L型、C型)
50.00 mm
全長
80.0 mm
キー溝の幅
0.0 mm
キー溝の深さ
0.0 mm
ねじの呼び
-
ねじの位置
0.0 mm
リム内径 di
0.0 mm
ウェブ厚さ
0 mm
重量
g
商品記号
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)