??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
平板型+勾型挡板+裙边 W=381 - T-2000 系列
明细表
T-2000 flat top modular belt+ Curve flight+ Sidewall-381-2-50-25.4
型号
T-2000 平板型+勾型挡板+裙边
适用于
主要适合应用在各种瓶盖提升输送机。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
网带宽度
381 mm
挡板高度
Y
网带的长度要求L : 2*P*Y
111.76
E
两个挡板间的中心距 : K=2*P*E
55.88
节距
27.94
端面到勾型挡板的距离
25.4
预览
3D
2D
下载CAD模型