目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
1157512009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_rz_wd.prj},{NB=1157512009},{BZ=1157512009},{VK=24-BEEC-S6-G1/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PB=PB 500},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{D7=18.9},{DDKR=20.000},{L1=31.5},{L2=16.5},{L3=14.0},{L4=30.5},{SW2=22},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=53},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{SW4H=4.600},{HOHLB=4.000},{STD=23.200},{BD=18.200},{X1=6.500},{X2=7.500},{Y1=5.000},{Y2=5.000},{HDKR=3.000},{H1DKR=1.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 104
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,带软密封件
明细表
1157512009
订货号
1157512009
1157512009
為了指定
24-BEEC-S6-G1/4E-ES4
24-BEEC-S6-G1/4E-ES4
信息
产品目录
管长规定
管道外径 d1
S 6
S 6
mm
d1 x s
-
-
mm
压力
PB 500
PB 500
bar
螺纹 d2
G 1/4 A
G 1/4 A
直径
18.9
18.9
mm
长度 l1 大约为
31.5
31.5
mm
长度 l2
16.5
16.5
mm
长度 l3
14.0
14.0
mm
长度 l4
30.5
30.5
mm
扳手开口尺寸 SW2
22
22
mm
扳手开口尺寸 SW4
19
19
mm
螺纹长度 i
12
12
mm
扭矩 -10%
53
53
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型