??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
带开关PCC
明细表
PCC-A15Q125-T2YDR-0
机种型号
PCC
安装方式
夹紧臂朝向
定位销直径
mm
定位销形状
开关型号
导线种类
导线长度
mm
开关选择项
开关数
隔板
防焊渣对策
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
产品信息
产品信息
A
12.5 mm
B
30 mm
C
4.5 mm
D
5.0 mm
E
9.5 mm
F
30 mm
G
12.0 mm
H
6 mm
J
190.5 mm
K
229.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型