품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
1162502009
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_mz.prj},{NB=1162502009},{BZ=1162502009},{DT=2.000},{D1=6.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=19},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOLC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=M 12 x 1,5},{PAGE=149}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Adjustable L-fitting with sealing cone combination fitting - Thread: metric fine thread, cylindrical, Form E, sealed by profiled sealing ring PEFLEX
Bill of material
1162502009
Order designation
24-SWOLC-S6-M12E-ES4
24-SWOLC-S6-M12E-ES4
Order no.
1162502009
1162502009
Info
Catalogue
Additional information
Info
Determination of tube length
Tube OD d1
S 6
S 6
mm
d1 x s
-
-
mm
Pressure
PN 800
PN 800
bar
Thread d2
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
Length l1, approximate
31
31
mm
Lenght l2
16.0
16.0
mm
Length l3
40.0
40.0
mm
Length l5
27.0
27.0
mm
Width across flats SW1
19
19
mm
Width across flats SW2
14
14
mm
Width across flats for union nut
17
17
mm
Thread length i
12
12
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성