??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
寿司链表面硬化钢 - 龙骨链
明细表
SY-63-K325
链条型号
系列
寿司链表面硬化钢
应用
此产品表面附有304材质钢板,360度输送,广泛应用于餐饮、装配线等输送
材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
不锈钢304
工作载荷(25°C)
4800N,最大输送长度为15米
最高速度
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
包装
mm
重量
kg/m
最小转弯半径
mm
E
10.0 mm
J
35 mm
G
38 mm
V
48.6 mm
P
mm
T
3.25 mm
Q
28.3 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型