??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
吹管取付用 / PF型 - プラグ
部品表
S33PF STEEL
製品型式
S33PF STEEL
製品番号
CA82951
相手側ホースサイズ
ガストーチ用
本体材質
鋼鉄
質量
32 g
L
(44.5) mm
C
25.5 mm
H (2面幅)
六角19
T
M16 x 1.5 左
ΦB
7.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)