??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
内置直角槽扣 - 内连接件系列
明细表
LE-RCK-40
订购码
型号
LE-RCK
材质
镀锌钢
A
mm
B
mm
C
Φ8.2 mm
D
M8 mm
E
mm
F
3.4 mm
G
8.5 mm
H3
4.18 mm
重量
kg
连接件编号
LE-BYS-M8*20/JDS-M8*20*1PCS
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型