??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
不正アクセス防止シリーズ - プレスインスタイル
部品表
47-91-321-22
品番
ねじ径
mm
ねじピッチ
寸法H1
18.5 mm
寸法H2
14 mm
A min.
0.9 mm
ねじのあそび
0.8 mm
寸法P1
mm
寸法P2
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)