??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
ワッシャー - LFW
部品表
LFW-2215
品番
内径
mm
内径公差
+0.25/0 mm
外径
mm
外径公差
0/-0.25 mm
肉厚
mm
肉厚公差
-0.03/-0.08 mm
ノックピン穴
mm
ノックピン穴公差
mm
ノックピン位置
mm
ノックピン位置公差
±0.12 mm
使用温度範囲
-200~+280°C
許容最高面圧
49.0N/mm2 (500kgf/cm2)
許容最高速度
0.65m/s (39m/min)
許容最高PV値
3.60N/mm2・m/s (2,200kgf/cm2・m/min)
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)