??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
ローラー - ローラー
部品表
RNVG43(15M8)
コード
タイプ
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (フラットキー)
Allen key 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
バージョン
Lateral floating x
レール用
MRG43-FXRG
動的係数C
7600 N
許容荷重 Co rad
4000 N
許容荷重 Co ax
N
重量
50 g
素材
SHOW1
1
SHOW2
0
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)