??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
小原歯車工業株式会社
説明
プラスチックラック (DRFK)
部品表
DRFK1-500J
カタログ記号
DRFK1-500J
モジュール
1.0
歯数
159
全長
499.51001 mm
歯幅
10 mm
高さ
12 mm
かみあい高さ
11.0 mm
使用ねじ
M4 mm
取付穴寸法
5 mm
取付穴寸法
24.76 mm
取付穴寸法
150 mm
取付穴数
4 mm
取付穴 ザグリ深さ
0.0 mm
取付穴 ザグリ径
0.0 mm
取付穴 ザグリ径
4.5 mm
形状
RA
Tooth on/off
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)