??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 43
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
フランジブッシュ - 77F
部品表
77F-1220
品番
シャフト寸法
mm
シャフト推奨公差
ハウジング寸法
mm
ハウジング推奨公差
内径
mm
内径公差
mm
外径
mm
外径公差
mm
フランジ径
mm
フランジ肉厚
mm
フランジ肉厚公差
+0.1/0 mm
長さ
mm
長さ公差
0/-0.25 mm
使用温度範囲
-200~+200 °C
許容最高面圧
7.0N/mm2 (71kgf/cm2) N/mm^2
許容最高速度
1.65m/s (99m/min) m/s
許容最高PV値
1.00N/mm2・m/s (612kgf/cm2・m/min) N/mm^2
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)