??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
ピントルチェーン 488L
部品表
488L
チェーンNo.
488L
ピッチ
66.27 mm
A
39.1 mm
B
35.5 mm
C
11.1 mm
D
22.2 mm
E
24 mm
F
23.8 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)