??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
ピントルチェーン 488K-2L
明细表
488K-2L
链号
488K-2L
节距
66.27 mm
A
46 mm
B
32.5 mm
C
16.7 mm
D
9 mm
E
54 mm
F
16 mm
G
11.1 mm
T
4.8 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型