??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
ピントルチェーン 488K-2L
部品表
488K-2L
チェーンNo.
488K-2L
ピッチ
66.27 mm
A
46 mm
B
32.5 mm
C
16.7 mm
D
9 mm
E
54 mm
F
16 mm
G
11.1 mm
T
4.8 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)