??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M5 - プレスインスタイル
部品表
47-90-581-20
品番
寸法D
13.0 mm
寸法D1
7.9 mm
ねじ径
M5 mm
ねじピッチ
0.8
寸法H1
16.2 mm
寸法H2
11.3 mm
A min.
0.9 mm
ねじのあそび
0.6 mm
寸法P1
mm
寸法P2
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)