??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M4 - フレアインスタイル
部品表
47-80-382-10
品番
寸法D
13 mm
寸法D1
6.7 mm
ねじ径
M4 mm
ねじピッチ
0.7
A min.
mm
A max.
mm
寸法B
mm
ねじのあそび
0.9 mm
寸法L
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)