??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M3 - プレスインスタイル
部品表
47-90-181-20
品番
寸法D
10.6 mm
寸法D1
5.5 mm
ねじ径
M3 mm
ねじピッチ
0.5
寸法H1
11.5 mm
寸法H2
8.3 mm
A min.
0.9 mm
ねじのあそび
0.7 mm
寸法P1
mm
寸法P2
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)