??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付MSD-P4-HP1
部品表
MSD-6-5-SWAL-R-P4-HP1
機種形番
MSD
チューブ内径
mm
ストローク
mm
スイッチ形番
リード線方向
H:ストレートタイプ
リード線長さ
無記号:1m(標準)
スイッチ数
配管ポート位置
ストローク位置
mm
Enter value for POS
ストローク位置
mm
cm
inch
ft
情報テキスト
外形寸法図
A+ストローク
mm
A
mm
B+ストローク
mm
B
mm
C
mm
D
4 mm
EE
M3
EF
M3
F
mm
GA
mm
GB
8.5 mm
HH
M3 深さ 3
I
3.2 mm
J
ざぐり 6.1 dia. 深さ3.5
K
mm
KA
M4 深さ 6
KK
M
mm
MM
mm
N
mm
X
3.0 mm
HD
mm
RD
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)