??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
協育歯車工業株式会社
説明
ウォーム - モジュール0.8 (形状L)
部品表
W80SUR1-L
商品記号
製品情報
モジュール
0.80
材質
ねじれ方向
条数
1
歯数
0
基準円直径 d
10.4 mm
のどの直径 dt
0.0 mm
歯先円直径
12.00 mm
形(タイプ)
L
歯幅 b
20 mm
穴径 dd
0 mm
ハブ外径 dh
8.00 mm
ハブ長さ lh
20 mm
ハブ長さ(L型、C型)
40 mm
全長 l
80 mm
キー溝の幅
0 mm
キー溝の深さ
0.0 mm
ねじの呼び
-
ねじの位置
0.0 mm
リム内径
0 mm
ウェブ厚さ dw
0 mm
噛合中心距離
0.0 mm
重量
40.00 g
商品記号
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)