??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
協育歯車工業株式会社
説明
ウォーム - モジュール0.8
部品表
W80SUR1+B
商品記号
製品情報
モジュール
0.80
材質
ねじれ方向
条数
1
歯数
0
基準円直径 d
10.4 mm
のどの直径 dt
0.0 mm
歯先円直径
12.00 mm
形(タイプ)
B
歯幅 b
14 mm
穴径 dd
5 mm
ハブ外径 dh
10.30 mm
ハブ長さ lh
0 mm
ハブ長さ(L型、C型)
6 mm
全長 l
26 mm
キー溝の幅
0 mm
キー溝の深さ
0.0 mm
ねじの呼び
M3
ねじの位置
3.0 mm
リム内径
0 mm
ウェブ厚さ dw
0 mm
噛合中心距離
0.0 mm
重量
18.00 g
ハブ追加工
mm
ハブ直径1段目
mm
ハブ長さ1段目
mm
ハブ直径2段目
mm
ハブ長さ2段目
mm
穴追加工
穴径 D1
mm
穴の寸法許容差D1
穴長さDD1
mm
穴径 D2
mm
穴の寸法許容差D2
穴長さDD2
mm
穴径 D3
mm
穴の寸法許容差D3
穴長さDD3
mm
キー溝追加工
mm
キー溝の寸法
mm
ねじ穴追加工1
ねじ穴の数 1
ねじ穴1
mm
ねじ穴の位置 1
mm
1列目のねじ穴の角度1
°
2列目のねじ穴の角度 1
°
ねじ穴追加工2
ねじ穴の数 2
ねじ穴2
mm
ねじ穴の位置 2
mm
1列目のねじ穴の角度 2
°
2列目のねじ穴の角度 2
°
商品記号
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)