??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги D6512
Спецификация
D6512 4-M10X1
Мод.
D6512 4-M10X1
A
4x1 mm
D
M10x1 mm
F
11.7 mm
G
13.2 mm
H
7.0 mm
L
24.5 mm
SW
12 mm
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей