??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги мод. V604
Спецификация
V604 M22x1.5R YES
Мод.
V604 M22x1.5R
C
8.2 mm
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1.5 mm
d
M22x1.5 mm
E
26 mm
F
27 mm
G
30.0 mm
H
12.0 mm
h
11.0 mm
L
94.400 mm
M
29.0 mm
N
42.5 mm
SW
24 mm
SW1
27 mm
SW2
27 mm
Cap
mm
информация
Информация
информация
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей