??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги мод. d2512
Спецификация
D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M16x1.5-L=39
Мод.
mm
D
M22x1.5 mm
D1
d
mm
d1
mm
C
8.2 mm
C1
8.5 mm
G
30 mm
G1
mm
H
9 mm
H1
10.0 mm
h
mm
h1
mm
L
mm
SW
27 mm
SW1
mm
информация
Информация
информация
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей