??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги мод. D2270
Спецификация
D2270 M12X1.5-C1
Мод.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
h
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей