??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги мод. d2077
Спецификация
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
Мод.
D
M16x1.5 mm
d
mm
C
8.2 mm
E
mm
F
21.0 mm
G
mm
H
9 mm
h
10.5 mm
M
22.0 mm
SW
mm
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей