??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги мод. D2032
Спецификация
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
Мод.
d
M16x1.5 mm
D
mm
C
8.2 mm
E
mm
F
21 mm
G
mm
H
9.0 mm
h
10.5 mm
L
56 mm
L1
mm
M
28.0 mm
SW
16 mm
SW1
mm
INFO
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей