??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги мод. 9102
Спецификация
9102 12-M16x1.5R
Мод.
9102 12-M16x1.5R
A
12x1.5 mm
C
8.2 mm
D
M16x1.5 mm
E
54.9 mm
F
21.0 mm
G
24 mm
H
9.0 mm
M
29.5 mm
SW
15 mm
SW1
22 mm
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей