??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Соленоиды для распределителей с электроуправлением. Мод. G90 (c памятью)
Спецификация
G93
Мод.
G93
Напряжение
24 D.C. V
Минимальный импульс фиксации
18 ms (20°C)
Минимальный импульс отпускания
10 ms (20°C)
Расход на запирание
168 mA
Расход при сбросе
80 mA
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей