??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Серия PM681-...- реле давления с шкалой индикации уровня давления
Спецификация
PM681-1
Мод.
L
m
Максимальное коммутируемое напряжение
48 V
Максимальный коммутируемый ток
0,5 A
Максимальная коммутируемая мощность
10 W
Максимальная рабочая температура
60° C
Максимальное давление
20 bar
Диапазон регулирования
1÷6 bar
Вес
95 g g
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей