??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
Ролики - Ролики
Спецификация
RNVG43(15M8)
Код
Тип
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (Плоский ключ)
Allen key 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
Версия
Lateral floating x
для направляющей
MRG43-FXRG
Динамический коэфф. C
7600 N
Грузоподъемность Co rad
4000 N
Грузоподъемность Co ax
N
Масса
50 g
Материал
SHOW1
1
SHOW2
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей