??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Регулируемое реле давления. Серия РМ11-SC
Спецификация
PM11-SC
Мод.
Funzione
SC (*)
Tensione Max
250V AC - 30V 30V DC
Temperatura di lavoro
-25°C +85°C
Velocità
> 0,1 ms
Campo di regolazione
2 ÷ 10 bar
Isteresi max
0.8 bar
Мод.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей