??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Распределители с электропневматическим управлением, 3 позиции - размер 10,5
Спецификация
E621-11-10-K11
Мод.
Напряжение соленоида
A
29.0 mm
Отверстия 1-3-5
M5
Отверстия 2-4
M5
мин. давление пилотного клапана
1 bar
рабочее давление
2/ 7 bar
расход
200 Nl/min
информация
Infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей