??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Пневматические регуляторы давления с пилотным управлением - Серия МХ
Спецификация
MX2-3/8-RCP000
серия
MX
размер
Cвязь
Тип регулятора
СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ
Рабочее давление
ТИП МЕМБРАНЫ
МАНОМЕТР
Направление потока
A
G3/8 mm
B
0 ÷ 12 mm
C
70 mm
G
65.0 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
Y (пилотирование)
M5 mm
N
98 mm
P
10 mm
R
88 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
Масса
0.5 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей